KA-0981
Número de artículo:101213353

Descripción de artículo
- 12 polos
- Cable de salida
- para SLC/SLG
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoKA-0981
Número de artículo (Nº artículo)101213353
EAN (European Article Number)4030661397740
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Conexión (eléctrica)Conector hembra
Material de la cajaPlástico
Material del la tuercaMetal, CuZn, niquelado
Color de la carcasaNegro
Peso bruto1g
Datos generales - Características
Cantidad de polos12
Cantidad de conductores de cable12
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100Ciclos
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Cantidad de conductores de cable12
Sección0,3mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente (cable)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Capacidad de carga de los contactos2
Material de los contactos, eléctricosMetal, CuZn, dorado
Asignación de contactos
PIN 1Marrón
PIN 2Azul
PIN 3Blanco
PIN 4verde
PIN 5rosa
PIN 6amarillo
PIN 7negro
PIN 8gris
PIN 9rojo
PIN 10violeta
PIN 11gris-rosa
PIN 12rojo-azul
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 11:01