KG411-A
Número de artículo:101008565

Descripción de artículo
- Caja de montaje de plástico
- adecuado para el montaje de actuadores
- gris antracita RAL 7035, gris claro
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoKG411-A
Número de artículo (Nº artículo)101008565
EAN (European Article Number)4030661613338
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Prensa estopas no incluidos en la entrega de cajas
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaABS
Color de la parte superior de la cajaGris
Color de la parte inferior de la cajaGris
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Cantidad de posiciones de mando1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasarriba
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 82mm
Altura85mm
Profundidad80mm
Longitud x Anchura x AlturaDiámetro de las entradas para prensa-estopas: 22.3 cm + 0.4 cm
Distancia de centros de los taladros40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 12:01