KG422-B
Número de artículo:101008570

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- adecuado para el montaje de actuadores
- costo de instalación bajo / tiempo de instalación reducido
- incl. 1 prensaestopas M20 x 1,5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoKG422-B
Número de artículo (Nº artículo)101008570
EAN (European Article Number)4030661613314
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x cable gland M20x1.5
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaABS
Color de la parte superior de la cajaRAL 7035 (Gris)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7035 (grey)
Peso bruto260g
Datos generales - Características
Cantidad de posiciones de mando2
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Ejecución de los tornillos de fijación4x M4
Par de apriete del prensaestopas4Nm
IndicaciónMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20
Sección de la prensa estopa, mínima6mm
Sección de la prensa estopa, máxima13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud120mm
Anchura 80mm
Altura85mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje50 x 108.5mm
Distancia de centros de los taladros40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 11:06