LB 080 MB34 C/CX ABS
Número de artículo:163061809

Descripción de artículo
- Front with space for three locks to prevent unauthorised use
- Thermoplastic enclosure
- Strong materials developed to withstand various applications
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal168944
Descripción del tipo de productoLB 080 MB34 C/CX ABS
Número de artículo (Nº artículo)163061809
EAN (European Article Number)7895054806462
eCl@ss number, version 12.027-37-14-91
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Propiedades Globales
NormasIEC 60947-1IEC 60947-3
VersiónMain switch 80 A in Enclosure
Forma de construcciónrectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la placa de fijaciónPlastic
Material del anillo frontalPlástico
Material de la muletillaPlástico
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalAmarillo
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesNegro
Peso bruto3.025g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número de contactos principales3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables2 x PG21
Sección de la prensa estopa, mínima9mm
Sección de la prensa estopa, máxima17mm
Sección del cable, mínima2,5 mm², rígido4 mm², flexible
Sección del cable, máxima50 mm², flexible50 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección1AWG
Par de apriete de los bornes2,5Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud360mm
Altura200mm
Profundidad de montaje192mm
Diámetro del anillo frontal62mm
Longitud de la muletilla50mm
Diámetro de la muletilla50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 80A
Tensión nominal operativa690VAC
Corriente de cortocircuito30.000A
Potencia de conmutación, AC-330.000W
Potencia de conmutación, AC-2337.000W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 22:58