LB 240 B33 C/ CX ABS
Número de artículo:163061797

Descripción de artículo
- Front with space for three locks to prevent unauthorised use
- Thermoplastic enclosure
- Strong materials developed to withstand various applications
- Compact – little space is required for their installation
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal14402378
Descripción del tipo de productoLB 240 B33 C/ CX ABS
Número de artículo (Nº artículo)163061797
EAN (European Article Number)7899326129358
eCl@ss number, version 12.027-37-14-91
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Propiedades Globales
NormasIEC 60947-1IEC 60947-3
VersiónMain switch 40 A in Enclosure
Forma de construcciónrectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la placa de fijaciónPlastic
Material del anillo frontalPlástico
Material de la muletillaPlástico
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalAmarillo
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesNegro
Peso bruto935g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número de contactos principales3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables2 x PG13.5
Sección de la prensa estopa, mínima6mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima0,75 mm², flexible2,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima6 mm², flexible10 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección10AWG
Par de apriete de los bornes2Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud240mm
Altura140mm
Profundidad de montaje142mm
Diámetro del anillo frontal62mm
Longitud de la muletilla50mm
Diámetro de la muletilla50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 125A
Tensión nominal operativa690VAC
Corriente de cortocircuito30.000A
Potencia de conmutación, AC-322.000W
Potencia de conmutación, AC-2360.000W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2026, 14:37