LB 263 MB34 YR BASE
Número de artículo:163061787

Descripción de artículo
- Compact – little space is required for their installation
- Front with space for three locks to prevent unauthorised use
- Thermoplastic enclosure
- Protection against contact with energised parts
- Option to adding auxiliary contacts onto both sides of the switch
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal162006
Descripción del tipo de productoLB 263 MB34 YR BASE
Número de artículo (Nº artículo)163061787
EAN (European Article Number)7895054433811
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasIEC 60947-1IEC 60947-3UL 508
VersiónInterruptor principal 63 A
Forma de construcciónCuadrado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la placa de fijaciónPlastic
Material del anillo frontalPlástico
Material de la muletillaPlástico
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalAmarillo
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesNegro
Peso bruto362g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número de contactos principales3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima2,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima10 mm², flexible25 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección6AWG
Par de apriete de los bornes6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud72mm
Altura355mm
Altura de montaje42mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje310mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro del anillo frontal62mm
Longitud de la muletilla50mm
Diámetro de la muletilla50mm
Diám. del taladro12mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 63A
Tensión nominal operativa690VAC
Corriente de cortocircuito30.000A
Potencia de conmutación, AC-322.000W
Potencia de conmutación, AC-2330.000W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 04:48