LE24/9WS
Número de artículo:101030894

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal19198810
Descripción del tipo de productoLE24/9WS
Número de artículo (Nº artículo)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónIluminante
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaLatón, niquelado
Peso bruto1g
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Conector (mecánico)BA9S de bayoneta
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud24mm
Anchura 10mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-10 ... +55 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VDC
Indicación de estado
color del LEDblanco
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/11/2026, 01:29