LEV-U14-B30-150-RVA
Número de artículo:103014651

Descripción de artículo
- Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 30 mm diámetro
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoLEV-U14-B30-150-RVA
Número de artículo (Nº artículo)103014651
EAN (European Article Number)4030661505435
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Peso bruto399g
Datos mecánicos
Material del rodilloAcero inoxidable (V2A)
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del rodillo160mm
Diámetro del rodillo30mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/07/2026, 14:13