LF 50-11 P
Número de artículo:101151758

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoLF 50-11 P
Número de artículo (Nº artículo)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss number, version 12.027-27-27-90
eCl@ss number, version 11.027-27-27-90
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-90
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaABS a prueba de impactos
Peso bruto32g
Datos mecánicos
Alcance, máxima5.500mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor17mm
Anchura del sensor50mm
Altura del sensor63,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +80 °C
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 30 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico30mA
Tensión nominal operativa10 ... 30 VDC
Longitud del cable, máxima100m
Frecuencia de conmutación, aproximadamente2.500Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Corriente de salida, máxima200mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Estados de función mostradosestado de conmutaciónsuciedadTensión operativa
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Barrera de luz de reflexión
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/09/2026, 00:34