LKF-1PW-2M
Número de artículo:161170650

Descripción de artículo
- Tipos de pedal único
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal167647
Descripción del tipo de productoLKF-1PW-2M
Número de artículo (Nº artículo)161170650
EAN (European Article Number)4030661308623
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaTermoplástico resistente a los golpes
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto225g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-10 ... +70 °C
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima250VAC
Corriente de conmutación, máxima5A
Potencia de conmutación, máxima1.250W
Principio de conmutaciónAcción brusca
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/08/2026, 20:14