M -1326-5
Número de artículo:101150839

Descripción de artículo
- con brida de sujeción
- Caja de goma
- Terminales a soldar, y terminales enchufables
- Cubierta de metal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM -1326-5
Número de artículo (Nº artículo)101150839
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
Material de la cajacaucho sintético (NBR), cubierta de chapa de acero inoxidable
Datos mecánicos
ActuadorBotón pulsador plano
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Apertura de contactos0.4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,5m
ConexionadoCable
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui50 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-151A
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 09:32