M. 250-11Z-K-243
Número de artículo:101080951

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 Contactos
- Diseño robusto
- 2 entradas de cable M25
- Protección IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM. 250-11Z-K-243
Número de artículo (Nº artículo)101080951
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.125g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 10 millones maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energía de impacto, máxima7J
Apertura de contactos2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor125mm
Anchura del sensor146mm
Altura del sensor273mm
Longitud del rodillo50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa230VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Tiempo de conmutación, máximo35ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Datos eléctricos - Contactos
Tensión, categoría de utilización AC-15400VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 02:55