M 330 Palanca de cinta elástica 6H
M 330 Palanca de cinta elástica 6H
M 330 Palanca de cinta elástica 6H
Caja metélica
Larga vida
40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
1 entrada de cable M 20 x 1.5
exentos de siliconas
acreditados en centrales de potencia
El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
La palanca puede invertirse a 180º
Material de la cinta: Acero elástico
1 Productos
Productos por página
MV6H 330-11Y-M20
Nº de pedido
Position switch