1. M 330 Palanca giratoria de rodillo 7H
  2. M 330 Palanca giratoria de rodillo 7H
M 330 Palanca giratoria de rodillo 7H

M 330 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • exentos de siliconas
  • acreditados en centrales de potencia
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
3 Productos
MV7H 330-11Y-RMS

MV7H 330-11Y-RMS

Nº de pedido

Position switch

MV7H 330-11Y-M20

MV7H 330-11Y-M20

Nº de pedido

Position switch

MV7H 330-11Y-M20-1366

MV7H 330-11Y-M20-1366

Nº de pedido

Position switch

3 Resultados encontrados