M 330 Palanca giratoria de varilla 10H
M 330 Palanca giratoria de varilla 10H
M 330 Palanca giratoria de varilla 10H
Caja metélica
Larga vida
40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
1 entrada de cable M 20 x 1.5
exentos de siliconas
acreditados en centrales de potencia
El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
La palanca puede invertirse a 180º
Varilla de resina Epoxy
4 Productos
Productos por página
Filtro
Filtro
MV10H 330-11Y-G24-1348
Nº de pedido
Position switch
MV10H 330-11Y-M20
Nº de pedido
Position switch
MV10H 330-11Y-M20-1348
Nº de pedido
Position switch
MV10H 330-11Y-M20-1366
Nº de pedido
Position switch