M 610-11-60-1C
Número de artículo:101061406

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Terminales a soldar, enchufables, o tornillo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 610-11-60-1C
Número de artículo (Nº artículo)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
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
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorGlass-fibre, thermoplastic
Material de la palancaAcero elástico
Peso bruto5g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca 1C
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento0,7N
Apertura de contactos0.3 mm
Fuerza de retorno, mínima0,2N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1224VDC
Categoría de utilización DC-121A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Frecuencia máxima de conmutación10.000/h
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 06:18