M 610-11-60-1E
Número de artículo:101061408

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Terminales a soldar, enchufables, o tornillo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 610-11-60-1E
Número de artículo (Nº artículo)101061408
EAN (European Article Number)4030661060620
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
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorGlass-fibre, thermoplastic
Material de la palancaAcero elástico
Peso bruto3g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca 1E
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento0,5N
Apertura de contactos0.3 mm
Fuerza de retorno, mínima0,2N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1224VDC
Categoría de utilización DC-121A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Frecuencia máxima de conmutación10.000/h
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/08/2026, 11:29