M 630-11-2-A50-934
Número de artículo:101061432

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Terminales a soldar, enchufables, o universales
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 630-11-2-A50-934
Número de artículo (Nº artículo)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorGlass-fibre, thermoplastic
Material de la palancaStainless steel
Peso bruto8g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca forma A
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento0,4N
Apertura de contactos0,9 mm
Fuerza de retorno, mínima0,4N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales a soldar
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación10.000/h
Tiempo de conmutación, máximo30ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 15:22