M 660-11-K-Y
Número de artículo:101055325

Descripción de artículo
- sin orejas de fijación
- Caja de goma
- Terminales a soldar, y terminales enchufables
- Cubierta de metal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 660-11-K-Y
Número de artículo (Nº artículo)101055325
EAN (European Article Number)4030661004501
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
Material de la cajacaucho sintético (NBR), cubierta de chapa de acero inoxidable
Peso bruto55g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorBotón pulsador plano
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Apertura de contactos0.4 mm
Fuerza de retorno, mínima1N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,5m
ConexionadoCable
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Indicación0,75 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-151A
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 11:56