M 6800-11-2-8V
Número de artículo:101081634

Descripción de artículo
- Terminales a soldar, enchufables, o universales
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 6800-11-2-8V
Número de artículo (Nº artículo)101081634
EAN (European Article Number)4030661073415
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
Material de la cajaPlástico, termoplástico
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso bruto8g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Apertura de contactos0.5 mm
Fuerza de retorno, mínima0,8N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales a soldar
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura con dos puentes de contacto separados
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/08/2026, 00:38