M 687-11-3-8R
Número de artículo:101055281

Descripción de artículo
- Terminales a tornillo o enchufables
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 687-11-3-8R
Número de artículo (Nº artículo)101055281
EAN (European Article Number)4030661004167
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico inyectado a presión
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Material de la palancaZinc-plated metal
Peso bruto38g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo 8R
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Apertura de contactos0.5 mm
Fuerza de retorno, mínima0,8N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2.5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP40
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura con dos puentes de contacto separados
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 21:01