M 689-11-1-P4
Número de artículo:101144980

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 689-11-1-P4
Número de artículo (Nº artículo)101144980
EAN (European Article Number)4030661135076
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorPlunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel
Screw: Galvanized steel
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón con tornillo de ajuste fino
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Apertura de contactos0.5 mm
Fuerza de retorno, mínima0,8N
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP40
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura con dos puentes de contacto separados
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/08/2026, 14:32