M 6900-11-3-P2
Número de artículo:101061926

Descripción de artículo
- con retención
- Terminales a soldar, enchufables, o universales
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM 6900-11-3-P2
Número de artículo (Nº artículo)101061926
EAN (European Article Number)4030661076331
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso bruto8g
Datos generales - Características
Enclavamiento en las posiciones finalesSí (1)
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Apertura de contactos0.5 mm
Fuerza de retorno, mínima1,3N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión para conector plano - 6.35 mm x 0.8 mm
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/10/2026, 23:03