M2K 015-11Y
Número de artículo:131054748

Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Movimiento en vacio del actuador en sentido opuesto
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM2K 015-11Y
Número de artículo (Nº artículo)131054748
EAN (European Article Number)8905236105555
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto343g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca basculante
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda45°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha60°
Fuerza de accionamiento5N
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor67mm
Altura del sensor130mm
Anchura del rodillo8,5mm
Diámetro del rodillo20mm
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa2.500mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima2,5ms
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Tiempo de conmutación, máximo40ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Accionamiento posible solamente desde la izquierda
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 19:21