M2L 035-11Z-C
Número de artículo:101056281
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
- eje oscilante sobre cojinetes a bolas blindados
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Protección IP67
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM2L 035-11Z-C
Número de artículo (Nº artículo)101056281
EAN (European Article Number)4030661016184
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.860g
Certificación de seguridad
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloMetal
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador21mm
Anchura del actuador36mm
Alta del actuador73mm
Anchura del rodillo8mm
Diámetro del rodillo36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/10/2026, 13:56