M2S 330-11Y-M20
Número de artículo:131149639

Descripción de artículo
- Disponible con fuelle de goma, para la protección efectiva contra suciedad importante
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
Inicie sesión para ver los precios