M3K 330-11Y-M20
Archivo
Número de artículo:101168054

Descripción de artículo
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Caja metélica
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia