MA 471-02/02Y-2512-2
Número de artículo:103002071
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 o 6 Contactos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 entradas de cable M 25 x 1.5
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMA 471-02/02Y-2512-2
Número de artículo (Nº artículo)103002071
EAN (European Article Number)4030661419374
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC, izquierdo2
Cantidad de contactos NC, derecho2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima30.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor190mm
Anchura del sensor194mm
Altura del sensor143mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 20:29