MAF 302-11Y
Número de artículo:101057511

Descripción de artículo
- aleación ligera inyectadacaja
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMAF 302-11Y
Número de artículo (Nº artículo)101057511
EAN (European Article Number)4030661027128
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajaPainted (steelblue RAL 5011)
Material de la tapa de la carcasaLight alloy die-casting
Peso bruto173g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla con resorte forma AF
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento2,5N
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesM16 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15220VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Material de los contactos, eléctricosPlata (AgNi 15)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/09/2026, 02:41