MAF 330-11Y-996
Archivo
Número de artículo:101054491

Descripción de artículo
- con barra de plástico Ø 6mm
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
- La elasticidad de la palanca permite sobrepasar el ángulo de conmutación de 15º