Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. 441
  2. MAF/S 441
MAF/S 441

MAF/S 441

  • Interruptor de nivel para silos y recipientes de almacenes
  • Caja de Aluminio,
  • La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • Desconexión a deflexión de 30º o presión desde abajo
  • 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
  • Posición de montaje vertical
  • Temperatura ambiente −30 … +90 °C
  • Protección IP65
  • Caja metélica
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
2 Productos
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Nº de pedido

Position switch

MAF441-11Y

MAF441-11Y

Nº de pedido

Position switch

2 Resultados encontrados