MBGAC311YE
Número de artículo:103007921
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de Paro de Emergencia con tapa amarilla según norma ANSI
- 1 entrada de cable M20
- Caja de Aluminio
- diseñado para dispositivos de mando robustos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal16903111
Descripción del tipo de productoMBGAC311YE
Número de artículo (Nº artículo)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la parte superior de la cajaRAL 1012 (Amarillo)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7001 (grey)
Peso bruto600g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando1
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajefour rear-side mounting holes 5 mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud100mm
Anchura 100mm
Altura80mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/09/2026, 19:09