MBGAC444
Número de artículo:161213384

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M20
- Caja de Aluminio
- diseñado para dispositivos de mando robustos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal14402210
Descripción del tipo de productoMBGAC444
Número de artículo (Nº artículo)161213384
EAN (European Article Number)4030661444499
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la parte superior de la cajaRAL 7001 (Gris)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7001 (grey)
Peso bruto1.100g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando4
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajefour rear-side mounting holes 5 mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M25 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud245mm
Anchura 100mm
Altura80mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje66 x 231mm
Distancia de centros de los taladros40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/09/2026, 19:02