MBGAC532
Número de artículo:101213387
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M20
- Caja de Aluminio
- Caja de Paro de Emergencia con tapa amarilla según norma ANSI
- Caja de Paro de Emergencia con collar protector
- diseñado para dispositivos de mando robustos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal14402213
Descripción del tipo de productoMBGAC532
Número de artículo (Nº artículo)101213387
EAN (European Article Number)4030661444529
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la parte superior de la cajaRAL 7001 (Gris)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7001 (grey)
Peso bruto850g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando2
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajefour rear-side mounting holes 5 mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud160mm
Anchura 100mm
Altura80mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje66 x 146mm
Distancia de centros de los taladros50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/08/2026, 12:18