MBK311/GB
Número de artículo:101018717

Descripción de artículo
- Apto para parada de emergencia
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP67
- diseñado para dispositivos de mando robustos
- 2 entradas de cable M20
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMBK311/GB
Número de artículo (Nº artículo)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaPlástico, poliamida reforzada con fibra de vidrio, auto-extinguible
Color de la parte superior de la cajaRAL 1018 (Amarillo)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7021 (greyblack)
Peso bruto244g
Datos generales - Características
Agujeros pre-moleteados para prensa-estopasSí
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando1
Cantidad de conexiones mecánicas1
Cantidad de prensa-estopas2
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasleft and right
Ejecución de los tornillos de fijación4x M4
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesPE
Entrada de cables2 x M20
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud85mm
Anchura 85mm
Altura84mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje70 x 70mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +100 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 02:30