MDH2-20A01
Número de artículo:101217385

Descripción de artículo
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMDH2-20A01
Número de artículo (Nº artículo)101217385
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Mounting screws included in the delivery
Propiedades Globales
VersiónMódulo adicional interruptor principal 40 A
Forma de construcciónMódulo de contacto auxiliar 2 contacto de apertura/cierre tardío
Condiciones de instalación (mecánicas)Módulo adicional para el reequipamiento del interruptor principal frontal
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto22g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima1 mm², flexible
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección14AWG
Par de apriete de la conexión eléctrica2,5Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud72mm
Anchura 20mm
Altura40mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa500VAC
Corriente de cortocircuito3.000A
Categoría de utilización AC-15500VAC
Categoría de utilización AC-151A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Nota
Nota (en general)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 11:14