MELDELEUCHTE G24 -M16
Número de artículo:101150876
Archivo

Descripción de artículo
- LED rojo y LED verde
- lente blanco (claro)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMELDELEUCHTE G24 -M16
Número de artículo (Nº artículo)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
Color de la calotaBlanco
Peso bruto14g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónSí
Cantidad de conductores de cable3
Optical signalYes
Datos mecánicos
Torque, máxima1,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,2m
Sección0,34mm²
Sección22AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje20mm
Tamaño de llave17SW (negro)
Diámetro de la calota15mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM16 x 1.5
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-5 ... +70 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa20mA
Indicación de estado
color del LEDRojoVerde
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/09/2026, 03:00