MFB2-00A01
Número de artículo:103038469

Descripción de artículo
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMFB2-00A01
Número de artículo (Nº artículo)103038469
EAN (European Article Number)4030661553498
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Mounting screws included in the delivery
Propiedades Globales
VersiónMódulo adicional interruptor principal 63 A
Forma de construcciónAbrazadera en N
Condiciones de instalación (mecánicas)Módulo adicional para el reequipamiento del interruptor principal frontal
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto40g
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima4 mm², flexible6 mm², rígido
Sección del cable, máxima10 mm², flexible16 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección4AWG
Par de apriete de la conexión eléctrica1,8Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud72mm
Anchura 20mm
Altura40mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 63A
Tensión nominal operativa690VAC
Potencia de conmutación, AC-318.500W
Potencia de conmutación, AC-2322.000W
Nota
Nota (en general)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 05:52