MH 302-11Y-M16
Número de artículo:101168077

Descripción de artículo
- con palanca giratoria de rodillo forma H
- Conexión M16 x 1,5
- Microrruptor, encapsulado en fundición
- resistente a aceite y gasolina
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal188671
Descripción del tipo de productoMH 302-11Y-M16
Número de artículo (Nº artículo)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajaPainted (steelblue RAL 5011)
Material de la tapa de la carcasaLight alloy die-casting
Material de la palancaMetal
Peso bruto100g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca giratoria de rodillo forma H
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexión por tornillo M16 x 1,5
Entrada de cablesM16 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15220VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Material de los contactos, eléctricosPlata (AgNi 15)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/07/2026, 18:37