MKTC52/WKT-26
Número de artículo:101186703

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Montaje Tuerca moleteada
- hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMKTC52/WKT-26
Número de artículo (Nº artículo)101186703
EAN (European Article Number)4030661604237
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Material de los fuellesSilicona
Grosor de material del fuelle2mm
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesGris
Peso bruto160g
Datos generales - Características
Retroceso en posición ceroSí
Aplicaciones al intemperieSí
Puentes de contactos con separación galvánicaSí
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de contactos auxiliares4
Cantidad de direcciones4
Cantidad de contactos NA según el sentido1
Cantidad de posiciones de conmutación4
Cantidad de posiciones de conmutación4
Datos mecánicos
Posición de enclavamientoarribaderechoinferiorizquierda
Vida mecánica, mínima500.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, aproximadamente11N
MontajeTuerca moleteada
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima2.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje70mm
Longitud del actuador77mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Diámetro para el montaje según EN 60947-122.3 + 0.4mm
Dimensión de montaje80 x 80mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10 … 200 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Nota
Nota (posiciones de conmutación)Posición A, B, C, D
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 21:12