MKTE52
Número de artículo:101005842

Descripción de artículo
- sin Capsula de bloqueo
- 8 Contactos
- Profundidad de montaje 112 mm
- 4 posición de conmutación
- Profundidad de montaje 70 mm
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Montaje Tuerca moleteada
- hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMKTE52
Número de artículo (Nº artículo)101005842
EAN (European Article Number)4030661615240
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoIEC/EN 60068-2-20
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Resistencia del material (ácido)partly suitable
Material de los fuellesCaucho
Grosor de material del fuelle1mm
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesNegro
Peso bruto220g
Datos generales - Características
Retroceso en posición ceroSí
Aplicaciones al intemperieSí
Puentes de contactos con separación galvánicaSí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de direcciones4
Cantidad de posiciones de toques4
posiciones de toquesPosición A, B, C, D
Cantidad de contactos NA según el sentido2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, aproximadamente11N
MontajeTuerca moleteada
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima2.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje112mm
Longitud de la palanca77mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Diámetro para el montaje según EN 60947-122.3 + 0.4mm
Dimensión de montaje80 x 80mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10 … 200 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Elemento de conmutaciónmanoseo - manoseo
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (aceite)partly suitable
Resistencia del material (ozono)not suitable
Resistencia del material (clima)suitable
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 21:53