ML 471-21/21Y
Número de artículo:101061194
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 o 6 Contactos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 entradas de cable M 25 x 1.5
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoML 471-21/21Y
Número de artículo (Nº artículo)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto5.390g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC, izquierdo1
Cantidad de contactos NC, derecho1
Cantidad de contactos NA, izquierdo2
Cantidad de contactos NA, derecho2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima30.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Dirección de accionamientoCada vez 60° lateral derecha e izquierda
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor184mm
Anchura del sensor194mm
Altura del sensor98mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 05:52