ML30.241-70
Número de artículo:103015923

Descripción de artículo
- Fuente de alimentación para carril DIN para sistemas monofásicos
- 100-240V entrada de rango ampliado
- Salida: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Rendimiento hasta 89,4%
- El ancho de la construcción 22.5mm
- Instalación y conexión rápidas
- Montaje en carril DIN
- Potenciómetro frontal para ajustar la tensión de salida (22 a 28 V)
- Bobina PFC integrada
- Amplia zona de entrada (selección automática)
- Rango de temperatura y eficiencia superiores
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoML30.241-70
Número de artículo (Nº artículo)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss number, version 12.027-04-07-01
eCl@ss number, version 11.027-04-07-01
Número eCl@ss, versión 9.027-04-07-01
ETIM number, version 7.0EC002540
ETIM number, version 6.0EC002540
Propiedades Globales
NormasEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según IEC 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima6 mm²
Par de apriete de los bornes1Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura75mm
Profundidad91mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP20
Temperatura ambiente-10 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones2 g
Resistencia al impacto30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa100 ... 240 VAC
Corriente nominal operativa0,3mA0,54mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima100VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima240VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima100VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima240VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima110VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima300VDC
Tensión de salida DC24 ... 28 VDC
Corriente máxima de salida1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Potencia de salida, máxima30W
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/10/2026, 23:08