MP-AZ/AZM201
Número de artículo:101188600

Descripción de artículo
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMP-AZ/AZM201
Número de artículo (Nº artículo)101188600
EAN (European Article Number)4030661517322
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
MaterialMetal
Color del productoNegro
Peso bruto458g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 300mm
Altura40mm
Profundidad5mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Grupo de montaje
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)AZM201
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/08/2026, 00:02