MP-AZ/AZM201-P1
Número de artículo:101194224

Descripción de artículo
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMP-AZ/AZM201-P1
Número de artículo (Nº artículo)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
MaterialMetal
Color del productoNegro
Peso bruto714g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 162mm
Altura115mm
Profundidad5mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Grupo de montaje
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)AZ/AZM201-B30-P1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 08:07