MP-AZM150-1
Número de artículo:153046398

Descripción de artículo
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal lacado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMP-AZM150-1
Número de artículo (Nº artículo)153046398
EAN (European Article Number)4030661690810
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialAcero
Color del productoNegro
Peso bruto273g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura155mm
Profundidad5mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x Unterlegscheiben
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 05:32