MP-AZM40
Número de artículo:103045324

Descripción de artículo
- Juego de placa de montaje para enclavamiento por solenoide AZM40 y actuador AZM40-B1
- Adecuado para anchuras de sistema de perfil de 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm y 60 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMP-AZM40
Número de artículo (Nº artículo)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2 chapas de fijación
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Color del productoPlata
Peso bruto283g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura80mm
Profundidad6mm
Nota
Nota (en general)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 12:23