MP190
Número de artículo:101029969
Archivo

Descripción de artículo
- Para montaje fácil de un AZM190 en sistemas de Perfiles
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoMP190
Número de artículo (Nº artículo)101029969
EAN (European Article Number)4030661446493
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto50g
Nota
Nota (en general)Montaje interno del dispositivo de bloqueo y del grupo de montaje con bisagra de la puerta a la derecha.Para puertas con bisagra a la izquierda el grupo de montaje con el dispositivo de bloqueo debe girarse en 180°.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/11/2026, 00:50