MP190-V
Número de artículo:133009486

Descripción de artículo
- Montaje interno del dispositivo de bloqueo y del grupo de montaje con bisagra de la puerta a la derecha
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMP190-V
Número de artículo (Nº artículo)133009486
EAN (European Article Number)8905236101144
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto40g
Nota
Nota (en general)Montaje interno del dispositivo de bloqueo y del grupo de montaje con bisagra de la puerta a la derecha.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/11/2026, 16:39