MR 302-11Y-U90
Número de artículo:101084642

Descripción de artículo
- aleación ligera inyectadacaja
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMR 302-11Y-U90
Número de artículo (Nº artículo)101084642
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajaPainted (steelblue RAL 5011)
Material de la actuadorAcero inoxidable (V4A)
Material de la tapa de la carcasaLight alloy die-casting
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo forma R
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento15N
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Actuator rotation90°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesM16 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15220VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Material de los contactos, eléctricosPlata (AgNi 15)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/08/2026, 08:47